RC-16P1N1280ENX - ケーブルコネクタ
1241227

M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品