RC-12S2N8A80S1 - ケーブルコネクタ
1600160

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241182

製品の詳細