RC-12S2N8A80GK
-
ケーブルコネクタ
1611032
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N