RC-12S2N8A80EM - ケーブルコネクタ
RC-12S2N8A80EM
-
ケーブルコネクタ
1600132
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
3 mm ... 10.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1600132
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356228701
1個あたりの重量(梱包を含む)
73.47 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
69.29 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-11S2000
-
圧着コンタクト
1596772
RC-12S2000
-
圧着コンタクト
1599600
RC-1KS2000
-
圧着コンタクト
1602998
RC-22S2000
-
圧着コンタクト
1603327
RC-21S2000
-
圧着コンタクト
1603315
RC-22S2300
-
圧着コンタクト
1603330
RC-22S2400
-
圧着コンタクト
1603332
RC-21S2300
-
圧着コンタクト
1603318
RC-21S2400
-
圧着コンタクト
1616500
製品 ヘルプ