RC-12S1N8A80ZS
-
ケーブルコネクタ
1616882
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629212
製品の詳細
| Order information: | 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| シリーズ | RC |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 12 |
| 接続プロファイル | 17 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | N |
| ねじ種類 | M23 |
| シーリング材 | NBR |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| コンタクト | |
| コンタクト径 | 1 mm |
| 標準規格 IN | 8 A |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 100 |
| タイプ | ストレート |
| 回転方向 | 標準 |
| 絶縁ハウジング | |
| 注記 | Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください |
| キーイング | N |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 接点の種類 | メス |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 12 |
| 回転方向 | 標準 |
| 接続プロファイル | 12 |
| 番号 (コンタクトブループ1) | 12 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ1) | 1 mm |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 8 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ボックス | |
| 注記 | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
| 型式 | ケーブルコネクタハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | 金属製 |
| 保護等級 (プラグイン) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| ケーブル外径 | 3 mm ... 10.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP65 | |
| 高度 | 2000 m |
| アイテム番号 | 1616882 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRAFA |
| GTIN | 4046356586023 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 76.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.753 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c8331d82-f925-474d-acfa-e9b687602950 |