CA-1RP1N8AT008 - ケーブルコネクタ
1624078

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16+2+FE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








特長

アングル型ケーブル挿入口で狭いスペースに対応
ケーブル挿入方向を指定可能で各種アプリケーションに対応
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ