CA-17F1N8A8503S - ケーブルコネクタ
1619458

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、 キーイング: N

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ