CA-16S1N8AT0DNS - ケーブルコネクタ
1619432

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N

製品の詳細








特長

アングル型ケーブル挿入口で狭いスペースに対応
ケーブル挿入方向を指定可能で各種アプリケーションに対応
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ