cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 4 A | 20 | ||
UL 認証
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 6 A | 20 | ||
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629113
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 4 A | 20 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 6 A | 20 | ||