CA-12P1N12T006S - ケーブルコネクタ
1619411

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アングル型ケーブル挿入口で狭いスペースに対応
ケーブル挿入方向を指定可能で各種アプリケーションに対応
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ