CA-12P1N1280DNSX - ケーブルコネクタ
1243683

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ