CA-12P1N128006S
-
ケーブルコネクタ
1619548
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ