CA-09S2N1280DN - ケーブルコネクタ
1624301

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1245139

製品の詳細