CA-09S1N222S00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1619951

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダイン接続、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
デバイスに簡単に組込み:ソルダイン接点、長さは異なる