CA-06S1N129006X - カプラコネクタ
1244035

M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ