CA-06S1N122S00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1619993

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1339316

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ