CA-06P1N8A9006X - カプラコネクタ
1244032

M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ