PHT22-FRD-YE - ボタン
1108692

照光式フラットボタン、22 mm、丸型、黄、自動リセット

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmプッシュボタン - コンパクトでモダン
スプリングリターン(モメンタリ動作) - パルス/スタート機能に最適
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計
制御盤/制御パネルへの迅速な取付け