PHT22-FL-GN/PT02 - ボタン
1518587

フラットボタン、22 mm、丸型、グリーン、自動ロック(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した2a接点モジュールを含む)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mm開放ボタンセット、Push-in接続方式
自己保持(ラッチ) - スイッチング機能に最適
セットバリエーションに応じて、コンタクトモジュール(N/O / N/C、1方向または2方向)を含む – フレキシブルに使用可能
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計
制御盤/制御パネルへの迅速な取付け