SAC-5PM12MS/0,64-92X/M12FSSHOD
-
バスシステムケーブル
1570226
バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、FRNC ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.64 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 外部エリア |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | CANopen®/DeviceNet™ |
| 信号の種類/カテゴリ | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FPM |
| ハウジング材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PP |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 導体の長さ | 0.64 m |
| CANopen®/DeviceNet™屋外取付け用、FRNC、黒 [92X] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 70 kg/km |
| UL AWMスタイル | 21281 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | CANopen®/DeviceNet™屋外取付け用、FRNC、黒 [92X] |
| 電線構造 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| 信号実行時 | 4.46 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.13 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.16 mm |
| AWG電源 | 22 |
| 電線断面積 | 2x 0.25 mm² (信号) |
| 2x 0.34 mm² (電源) | |
| 1x 0.38 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.9 mm (信号) |
| 1.4 mm (電源) | |
| ケーブル外径 | 6.90 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | FRNC |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 赤-黒、青-白 |
| 厚さ、絶縁 | 0.60 mm (信号) |
| 0.30 mm (電源) | |
| 厚さ、外部シース | 1.15 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミ線フォイル |
| 全ツイスト | 2つのペアをコア中心のドレインワイヤに巻付け |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 最大導体抵抗 | 90 Ω/km (信号) |
| 55 Ω/km (電源) | |
| 絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
| 伝送インピーダンス | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| 実効容量 | 39.8 nF (1 kHz時、コア/コア) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 35 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 69 mm |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 難燃性 | IEC 60332-3-25(Cat. D)に準拠 |
| 耐油性 | あり |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C |
| 周囲温度(設置時) | -40 °C ... 105 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (動作) | -40 °C ... 85 °C (温度の急激な変化時(IEC 60512-11-4準拠)) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1570226 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CKD |
| GTIN | 4067923058187 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 91.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.792 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド