FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
バスカプラ
2773322
EtherNet/IP™バスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。追加機能:10 Mbpsおよび100 Mbps、自動ネゴシエーション、オートクロスオーバー、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 50 mm |
| ドリル穴の間隔 | 178 mm |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 色 | 濃灰 |
| EtherNet/IP™ | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (オートネゴシエーション) |
| フィールドバス: ローカルバスゲートウェイ | |
| 型式 | ローカルバスゲートウェイ |
| 接続方法 | M12コネクタ、Bコード |
| 通信速度 | 500 Kbps/2 Mbps、切換え可能 |
| ローカルバスの最大長 | 20 m |
| ローカルバスデバイスの最大数 | 16 |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 16 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| プログラミングデータ | |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 8 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 8 ビット |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 13 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| フィルタ時間 | 3 ms |
| 保護回路 | センサ電源の短絡保護、過負荷保護; 極性保護 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 8 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 最大 4 A |
| ULの電流消費 | 最大 118 mA (2 Mボー時) |
| 通常 118 mA (2 Mボー時) | |
| 最大 60 mA (500 kボー時) | |
| 通常 60 mA (500 kボー時) | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 5 mA (センサ電源は正極) |
| 最大 600 mA | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | < 100 mA |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/Oへ | 500 V DC |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2773322 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI41D |
| GTIN | 4046356166096 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 343.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 280 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - ネットワークケーブル 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - ネットワークケーブル 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - バスシステムケーブル 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - バスシステムケーブル 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - バスシステムケーブル 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - バスシステムケーブル 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - バスシステムケーブル 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - バスシステムケーブル 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 通信用コネクタ 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - コネクタ 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - コネクタ 1508200
特長
EtherNet/IP™
入力8点、24 V DC
SPEEDCON嵌合方式M12接続