私たちがお客様のプロジェクトで直面している具体的な課題に取り組んでいるからです。フエニックス・コンタクトなら、堅牢かつ拡張可能なNiagara対応ハードウェアを安心してご利用いただけます。標準化されたエンジニアリング構造と無料のツールにより、エンジニアリングにかかる労力を大幅に削減できます。包括的な制御盤の製品ラインアップや、ITおよびサイバーセキュリティに対応したソリューションと組み合わせると、Niagaraプロジェクトの実施がより効率的になり、複雑さが軽減され、設置時間も短縮されます。
オープンなビルディングオートメーション用Niagara Framework® – システム、ハードウェア、およびソリューション フエニックス・コンタクトは、Niagaraの公式パートナーです。ライセンスや産業用ハードウェアから、効率的で拡張可能なエンジニアリングを実現するアドオンに至るまで、完全に統合されたソリューションをご覧ください。
ビルディングオートメーション向けNiagara Framework®ハードウェアおよびコントローラ
フエニックス・コンタクトのNiagara対応コントローラは、オープンでベンダー中立なビルディングオートメーションシステム向けに特別に設計されています。これによって、個々のビルから拡張可能な複数現場用ソリューションに至るまで、フィールド、部屋、施設などの各レベルでの信頼性の高い統合が可能になります。
標準化されたインターフェース、産業機器用のハードウェア、そして長期的な可用性により、将来対応型の安定したプラットフォームのメリットをご享受いただけます。これにより、標準化されたエンジニアリングプロセス、アプリケーションの再利用、およびNiagaraベースのビル管理システムの柔軟な拡張が可能になります。
Niagara Framework®のエンジニアリングツールおよびソフトウェア
フエニックス・コンタクトは、フィールドレベルからクラウドに至るアーキテクチャ全体を網羅する、高性能で無料のエンジニアリングツールを用いて、Niagara Framework®を拡充しています。
Niagaraライブラリは、繰り返し行われる作業を標準化し、エンジニアリングの負担を大幅に軽減します。カスタムプログラミングの代わりに、バージョン管理されたファンクションブロックと、部屋およびビルディングオートメーション用の標準化されたフレームワークをご利用いただけます。
シームレスなワークフローにより、効率的な一括処理が可能となり、すべてのプロジェクトにおいて一貫した結果が確保されます。これらのツールは、既存のNiagara環境にシームレスに統合できます。これらは、Niagara Marketplaceから無料で入手できます。
Niagara Framework®ビル管理システム(BMS)
Niagara Framework®は、オープンなビル管理システム(BMS)において、世界で最も認知されているプラットフォームです。これにより、ベンダーに依存しない形で多種多様なビルシステムやテクノロジを統合することが可能となり、柔軟で拡張性の高いビルディングオートメーションの基盤を提供します。
フエニックス・コンタクトは、Emalyticsにより、Niagara Framework®に基づく高性能なビル管理システムを提供しています。このソリューションは、相互運用可能なプラットフォームの開放性と産業グレードの堅牢性を兼ね備えており、要求の厳しいビルディングオートメーションプロジェクトに最適です。
可視化、制御、監視のための統合プラットフォームに加え、既存システムとの容易な統合、Niagaraベースのインフラが持つ長期的な拡張可能性といったメリットをご享受いただけます。
ビルディングオートメーション向けのNiagara Framework®コースおよびトレーニング
フエニックス・コンタクトでは、Niagaraベースのビルディングオートメーションに関する専門知識を習得していただけるよう、体系的なトレーニングプログラムをご用意しております。NiagaraのトレーニングおよびTCP認定資格は、主に認定パートナーによって提供されており、地域やアプリケーションに合わせてカスタマイズされたフエニックス・コンタクトのトレーニングによって補完されています。これにより、実践的で体験型のトレーニングや、幅広いトレーニングの受講機会をご利用いただけます。体系的な導入プロセス、体験型の学習コンテンツ、そして無料のNiagaraアドオンやオンラインチュートリアルにより、簡単に使用を開始できます。これにより、プロジェクトをさらに迅速に実施し、学んだことを効率的かつ確信を持って活用できるようになります。
Niagara Framework®の公式パートナーであるフエニックス・コンタクト
「フエニックス・コンタクトは、「Powered by Niagara」の公式パートナーとしてTridium社と緊密に連携し、Niagara Framework®を基盤としたオープンなビルディングオートメーション向けのハードウェアおよびソフトウェアソリューションを開発しています。フエニックス・コンタクトは、Tridium社の「Growth Partner Program」を通じて同社と緊密に連携し、開発およびエンジニアリングの取り組みを整合させています。その結果、お客様は、完璧に調整されたソリューション、高い互換性、そして新技術への早期アクセスといったメリットを享受できます。グローバルなNiagaraエコシステムに積極的に携わる一員として、フエニックス・コンタクトは、将来対応型のベンダーに依存しないソリューションと、お客様のNiagaraベースのシステムの長期的な進化を支える代表的な存在となっています。
Niagara Framework®およびビルディングオートメーション向けの制御盤構築に関するワンストップサービス フエニックス・コンタクトはワンストップで提供される充実したラインナップを駆使し、Niagaraベースのビルディングオートメーション向けの包括的な制御盤ソリューションを提供します。電源やインターフェース、I/Oモジュールから、ネットワークテクノロジや産業用セキュリティソリューションに至るまで、すべてのコンポーネントは、互いにシームレスに連携するように設計されています。これにより、体系的で省スペースかつ効率的な制御盤アーキテクチャを実現できます。これらのシステムはNiagara Framework®プロジェクトにシームレスに統合され、信頼性が高く拡張可能なビルディングオートメーションの基盤を形成します。
担当者
よくある質問(FAQ)
主なメリットは、ハードウェアプラットフォーム、およびオープンなビルディングオートメーションシステムへのシームレスな統合です。フエニックス・コンタクトは、高度なインターフェースと直接I/O接続機能を備えた、堅牢な産業用コントローラを提供しています。アプリケーションは柔軟に拡張可能で、制御盤やインフラの設計にシームレスに統合することができます。その結果、ゲートウェイの数が減り、孤立したソリューションへの依存度が低下し、エネルギーインフラやビルインフラとの統合が強化されます。
はい。産業用ハードウェア、拡張可能なアーキテクチャ、そしてエンドツーエンドの供給コンセプトで対応いたします。フエニックス・コンタクトのソリューションは、堅牢な産業用設計に基づいており、N+1や2Nなどの高可用性システムに組み込むことができます。調整された電源およびネットワークのコンセプトと組み合わせることにより、重要なアプリケーションにおいても、高可用性と操作の安全性を確保する信頼性の高いソリューションがを実現しています。
真の価値は、フレームワーク自体にあるのではなく、プロジェクトを効率的に実行することにあります。フエニックス・コンタクトを利用すれば、設計作業やインターフェースの数を削減できるだけでなく、統合作業も大幅に簡素化できます。同時に、ITおよびサイバーセキュリティの要件を満たしつつ、制御盤構築の効率も向上させることが可能です。拡張可能なアーキテクチャと組み合わせれば、お客様のNiagaraプロジェクトの可用性を高め、その複雑さを軽減することができます。
はい。例えば、コントローラ、スーパーバイザー、表示システムなどについてのNiagaraベースのライセンスは、フエニックス・コンタクトから直接購入することができます。当社のライセンスのラインアップは、当社のハードウェアおよびソリューション用に最適に調整されています。ニーズに合わせたパッケージ、Emalyticsエコシステムへのアクセス、無料のNiagaraアドオンに加え、ライセンスに関するサポートやアプリケーションへの統合サポートをご活用いただけます。