AZK 35
-
分岐端子
0702997
分岐端子、 定格電流: 125 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: アルミ色
製品の詳細
互換性のある製品
特長
あとから端子台を取り付けて銅線レール(最大厚5 mm)の任意の場所にしっかり固定できるので分岐端子台で簡単に実行可能
多くの場合スイッチギアで平型銅線バスバーを分岐する必要あり