VL2 BPC 9000 - ボックス型PC
2400499

IP30のValueline® 産業用パネルPC(BPC)、完全にシールドされた対流ブースター、Intel® Core™ i7-6822EQプロセッサを搭載。RAM最大32  GB。大容量記憶装置のオプションはHDDおよびSSD。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

部品に簡単に手が届きメンテナンスが簡単
完全にシールドされたIP30対流ブースターにより最高の冷却性能を実現
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種
オプションのPCIまたはPCIeスロットにより柔軟な拡張
Box PC(BPC):IP30
Intel® Core™ i7 プロセッサのこれまでにないパワー、応答性、エネルギー効率
ボックスPC(BPC)として構成可能