VL2 BPC 2000 EX - ボックス型PC
1054027

ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP30のValueline® 産業用ボックス型PC(BPC)、ファンレス設計、Intel® Celeron® N2930プロセッサを搭載。RAM最大8 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

ATEX/IECEx認証済み
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種
産業用アプリケーション向けファンレス設計
ボックスPC(BPC)として構成可能
エネルギー効率のよいクワッドコアIntel® Celeron®プロセッサ。
Box PC(BPC):IP30