VL BPC 1000 - ボックス型PC
2701291

IP20、ファンレスValueline® 産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Atom™ プロセッサを搭載。RAM 2 GB、大容量記憶装置は1 ~32 GBのCompactFlash(CF)、OS指定可能。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

壁面またはDINレールに取付け
IP20保護
周囲動作温度0 °C ... 50 °C
省スペースな形状
産業用アプリケーション向けファンレス設計
エネルギー効率の良いIntel® Atom™プロセッサエネルギー
カスタム設定可能