BL2 BPC 7000
-
ボックス型PC
1016240
IP20、ボックス型PC(BPC)、高性能 Intel® Core™ i5-7442EQクアッドコアプロセッサ搭載、8 GBのRAM、M.2大容量記憶装置、オプションの無線接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| メモリ | 8 GB DDR4 SODIMM |
| データストレージ | M.2 SSD、128 GB |
| 冷却 | 完全にシールドされたIP20対流ブースター |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| スクリーンの解像度 | 関連なし |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| Visu+ |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 監視出力 | 2x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 幅 | 187 mm |
| 高さ | 147 mm |
| 奥行き | 49 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 適合/認証 | |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-2-201 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1016240 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,430 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,030 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |