BL2 BPC 1501E-W
-
ボックス型PC
1141843
IP30のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、省電力Intel® Celeron® N3350プロセッサ、32 GB eMMC大容量記憶装置、オープンM.2スロット、およびWi-Fiを搭載
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| OS | OSなし |
| メモリ | 4 GB LPDDR4 |
| データストレージ | eMMC内部、32 GB |
| 冷却 | パッシブ |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | なし |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| 規準状態での最大損失電力 | 16.8 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC ±20% (CE適合) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC (ラベルの動作電圧は12~30 V DC) |
| 最大消費電流 | 0.7 A (24 V DC) |
| 通常電流消費 | 0.53 A (24 V DC) |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| インターフェース | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| COMポート×2 | |
| 1x Wireless LAN | |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| IP30 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C (空気流0.5 m/s時) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 85 % (結露なきこと) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 壁面取付け (アクセサリが必要) |
| アイテム番号 | 1141843 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABA |
| GTIN | 4063151101275 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 956 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 746 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | c00818e9-d5aa-485f-8c57-ccca4756789a |
互換性のある製品
-
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - 取付けキット 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - バッテリ/アキュムレータ 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - 取付けキット 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - メモリ 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - メモリ 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - プリント基板用コネクタ 1847055