CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||
ボルト接続式端子台、断面積:2.5~35 mm2、AWG: 12 - 2、幅17 mm、色:灰
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||