RBO 6 - ボルト接続式端子台
3075896

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

ボルト接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

O形端子またはY形端子でコンパクトに接続
DINレールに取付け
標準ねじブリッジで分電するブリッジシャフト
アイソレータブリッジバーでクロス接続を切替え