BCP-508- 2 GN BD:Q6,-SO - プリント基板用コネクタ
1901607

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 色: パステルグリーン、 極数: 2、 製品ラインアップ: BCP、 ピッチ: 5.08 mm、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能