連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要なスイッチングで、すばやく設置が可能です。IQ Technologyを備えたQUINT UPS向けバッテリーモジュールは、倉庫出荷時に完全に充電されています。
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH
-
バッテリモジュール
2320319
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、7.2 Ah、工具不要のバッテリー交換、自動検出、QUINT UPS-IQによる通信
製品の詳細
互換性のある製品
特長
最大のバッファ時間
鉛AGM(吸収性ガラスマット)技術