DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースME
ME MF 12,5 - ベースラッチ
ME MF 12,5
-
ベースラッチ
2707466
スプリング付きDINレール固定用フット、中継部品として。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ベースラッチ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
ME
製品シリーズ
ME 12,5..
寸法
幅
12.5 mm
高さ
30 mm
奥行き
6.5 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール (すずめっき)
販売用データ
アイテム番号
2707466
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHAAZ
GTIN
4017918983048
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.1 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
簡単な設置
製品 ヘルプ