有用な情報
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
UMK-BE 11,25 - ベースエレメント
UMK-BE 11,25
-
ベースエレメント
2971535
電子基板ベース、プラグ式モジュールベースエレメント
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントハウジング下部
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UMK
製品シリーズ
UMK BE
タイプ
モジュール幅11.25 mm、ハウジング上部が開放されているので部品がプロファイルの高さを超えることもできます。
通気口あり
なし
寸法
外形寸法
奥行き
15.5 mm
長さ
11.25 mm
外形寸法
プロファイル幅(外寸)
77 mm
寸法
プロファイル幅(内寸)
72.2 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2971535
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDCA
GTIN
4017918088392
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.65 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.72 g
関税率
84879090
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.242 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UMK-BE 45
-
ベースエレメント
2970015
UMK-BE 22,5
-
ベースエレメント
2970028
UMK-FE
-
フットエレメント
2970031
UMK-BF
-
取付けフランジ
2976077
製品 ヘルプ