FLT-CP-3S-BE
-
ベースエレメント
2880914
コンパクトな製品シリーズFLASHTRABの雷電流アレスタとサージアレスタの複合型特殊タイプ 1+2に使用するベースエレメント。三相電源仕様、NとPEは別々のケーブル配線。
製品の詳細
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| IECカテゴリ | I + II |
| T1 + T2 | |
| メッセージサージ保護破損 | リモート表示接点 |
| 極数 | One |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 定格電圧UN | 240 V AC |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| UL94難燃性クラス | V - 0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PBT |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 作動方向 | 3L-N/PE |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 350 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 350 V AC |
| 公称負荷電流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 125 A (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... -80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (asml) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g |
| 振動(動作時) | 5g (10 Hz ... 500 Hz) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 264 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV (N-G) | 264 V AC |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1.5 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 40 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 12 ... 2 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2880914 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1211 |
| GTIN | 4046356049160 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 778.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 594.53 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |