AXL E IOL RTD1 M12 R - アナログモジュール
2700305

The product will comply with CRA requirements

Axioline E IO-Link/アナログコンバータ、温度測定抵抗の接続用、M12コネクタ、アングル型仕様

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
1 IO-Linkインターフェース
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.1
アングル
アナログ入力1点を測温抵抗体(RTD)に接続
M12コネクタによる3線または4線接続テクノロジ(Aコーディング、5極)
電圧範囲:0~10 V
ローカル接続から機能接地への機能接地接続
IO-Link masterのIO-Linkインターフェースで電子モジュールとセンサに給電
ローカルステータスインジケータ
IP65/67保護