AXL E IOL AI1 U M12 R - アナログモジュール
2700273

Axioline E IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサの接続用、0 V~10 V、M12コネクタ、アングル型仕様

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
1 IO-Linkインターフェース
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.1
アングル
アナログ入力1点
M12コネクタによる3線式接続テクノロジでアクチュエータを接続(Aコーディング、5極)
電圧範囲:0~10 V
ローカル接続から機能接地への機能接地接続
IO-Link masterのIO-Linkインターフェースで電子モジュールとセンサに給電
ローカルステータスインジケータ
IP65/67保護