EM-CPS-DA-45S/16A - アダプタ
EM-CPS-DA-45S/16A
-
アダプタ
1003291
CrossLink®インターフェースと固定式DINレール付きスタンダードデバイスアダプタ、定格電流:16 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
アプリケーション
デバイスアダプタ
電気特性
定格電圧
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
定格電流
16 A (IEC)
12 A (UL)
定格サージ電圧
6 kV
寸法
幅
45 mm
高さ
160 mm
奥行き
45 mm
販売用データ
アイテム番号
1003291
梱包単位
4 pc
最低注文数
4 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7841
GTIN
4055626465746
1個あたりの重量(梱包を含む)
103.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
103 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
特長
ケーブル端は超音波・圧縮処理済み
CrossPowerSystem配電盤にすばやく簡単に取り付けるためのスナップオン機構
製品 ヘルプ