UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC
-
アクティブモジュール
2906194
Honeywell® Experion C300 24 Vのデジタル IOTAとともに使用するVARIOFACE16チャネルモジュール、右側バージョン、3 A、120 V、基板コーティング、インターマーシャリング用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UM-PROハウジング
DINレール取付け、接地脚部を含む
各チャネルに3 Aのヒューズ
絶縁保護コーティングしたプリント基板
a接点またはb接点をチャネルごとに構成
制御盤右側に取付け
ヒューズ切れをLEDで通知
内部マーシャリングまたは外付け電源(トグルスイッチで切換え)をチャネルごとに指定可能