端子台収納用
SOCKET-LLH 25/ 3
-
アクセサリ
1709116
ハウジング下部
製品の詳細
| 製品の種類 | 取付け具 |
| 製品シリーズ | アクセサリ |
| 製品ライン | COMBICON Terminals Special |
| 極数 | 3 |
| ピッチ | 0 mm |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 90 A |
| 定格電圧UN | 1000 V |
| 接触抵抗 | 0.25 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 8 kV |
| 定格電圧(III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 13 mm |
| 幅 [w] | 43.6 mm |
| 高さ [h] | 20 mm |
| 長さ[l] | 37.1 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 溶融すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 材質データ-操作部 | |
| 絶縁材質 | PA GF |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| 絶縁材質 | PA |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 接続 2 | |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 絶縁材質 | PA GF |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 3 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 温度サイクル | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 12.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 8 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
| 電線接続 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 2.5 mm² / 撚線、フェルール付き / > 50 N |
| 25 mm² / 撚線、フェルール付き / > 135 N | |
| 挿抜力 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 1 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 43 N |
| 印字の耐性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 9.8 kV |
| 接触抵抗R1 | 0.25 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 0.3 mΩ |
| 挿抜回数 | 1 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 環境試験 | |
| 仕様 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 100 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 4.26 kV |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 5 s |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1709116 |
| 梱包単位 | 48 pc |
| 最低注文数 | 48 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.033 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.1 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
コンデンサに簡単に接続できるダイレクトプラグインブロックとして設計
長期的に安定性のある接触力