有用な情報
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
プロファイルおよびDINレールカッター
PPS COMPACT/SCALE-SET I/M - 工具のアクセサリ
PPS COMPACT/SCALE-SET I/M
-
工具のアクセサリ
1105211
測定バー、インチ/メートル
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
74 mm
高さ
104 mm
長さ
1070 mm
測定バーの長さ
1000 mm
素材の最大厚さ
1.5 mm
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
部材
アルミ
販売用データ
アイテム番号
1105211
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3115
GTIN
4055626975658
1個あたりの重量(梱包を含む)
2,280 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1,455 g
関税率
82073010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
21043792
ECLASS-13.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
17.737 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
PPS COMPACT
-
切断工具、自動切断機
1104980
特長
オプションの測定レールにより、ミリメートルの精度で指定長に切断できます。巻き尺の代用可能(注文番号:1200304 / 1200298)
製品 ヘルプ