ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電源と保護

送電・配電用製品

フエニックス・コンタクトは送配電におけるあらゆる要件に対応する革新的なソリューションを提供します。
「成功につながる送電・配電用製品」のカタログをダウンロードしてください。

今すぐダウンロード
変電所のステーション制御技術

ステーション制御テクノロジは、変電所の安全で確実な動作を保証するために欠かせません。これらの機器にフェールセーフ電源を提供しながら、同時に保護することは、電源伝送と分岐のもっとも重要なタスクの1つです。この目的で、冗長的に設置することができる24 V DC向けの特殊電源ユニットと、各機能を個別に保護するのに使用できるコンパクトな機器用サーキットブレーカを提供しています。包括的な保護、制御、測定機能により、コンパクトな保護機器と制御機器は多数のアプリケーションに適しています。

電子式サーキットブレーカ

機器の効果的な保護

機器を個別に保護します。機器用サーキットブレーカを使用することにより、機器を確実に保護することができ、システムの高可用性が常に保たれます。

QUINT 4電源

優れた可用性

最先端の電力供給テクノロジを使用して、変電所内の電子機器への電源の冗長供給を確保します。

お客様グリッドおよび分電グリッド用保護機器と制御機器

パワーグリッドの完全な保護

当社の革新的な保護機器と制御機器は、包括的な保護機能によりお客様グリッドおよび分電グリッドに最適です。機器はメンテナンスの少ない動作と長期的な安定性が特長です。高解像度ディスプレイと包括的なファンクションキーで、操作が簡単です。

変電所の冗長補助電源

変電所の冗長補助電源

変電所では、100%のシステム可用性が最優先です。システム部品または個々のコンポーネントの故障は、重大なコストにつながる可能性があります。冗長化システムは、このような障害を回避し、変電所での優れた可用性を保証します。冗長補助電源のコンセプトでは、2つの電源が1次側で並列に動作することで、1つ目の電源が故障した場合には2つ目の電源が完全に負荷を引き受けることができます。安定化された24 V DC電圧で複数の制御盤に供給するためには、最初にリングフィーダー(-X1、-X2)に接続する必要があります。リングフィーダーは、ねじ式またはPush-in式のプラグイン端子台を使用して、簡単かつ安全に現場で設置することができます。電源は2つの冗長化モジュール/ダイオード(-G10、-G11)を介してデカップリングされており、故障した電源(-G1、-G2)またはケーブル配線の短絡によって負荷側で電源電圧が中断することはありません。現在、すべての動作状態で接続された負荷の全電力要件に対応できるモジュールは1つだけです。当社の省スペースのPTFIX端子台(-X10、-X11)により、制御盤内の電圧を簡単に分岐することができます。組込みの機器用サーキットブレーカは、機器を保護し、エラー(-F10、-F11、-F12)が発生した場合はターゲットを絞ったシャットダウンを確実に行います。これにより優れたシステム可用性が保証されます。