ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PTFIX_アッセンブリ

Push-in式 コモン端子台 PTFIX アッセンブリ シリーズの特設ページを公開

(2021/06/28)Push-in式 コモン端子台 PTFIX アッセンブリ シリーズの特設ページを公開しましたので、お知らせいたします。

PTFIXアッセンブリシリーズは、

  • コネクタ端子台 / 小型モータ分岐回路 / アースの集約。
  • 使用することにより、色分けによって作業性の向上や誤配線を防止できます。
  • 最大57A/800Vの定格により直流・交流どちらにも対応した設計。適合電線範囲0.2-10mm²と幅広い範囲に対応しています。

特設ページの下部より、CADデータ(3D, 2D)も各種ダウンロード、およびフライヤのダウンロードが可能です。
詳細お見積りご希望の際は、当社特約店・営業拠点まで、お気軽にご連絡ください。