ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電気自動車用のCCS充電インレット

電気自動車メーカーまたは充電テクノロジのシステムインテグレータのお客様ですか。詳細はお問い合わせください。
さまざまなタイプの電気自動車:電動バイク、電動バン、電動バス、電動トラック、電動掘削機、電動ボート

電気自動車への短時間充電

当社のCHARX connect universal汎用CCS充電インレットにより、電気自動車や移動機械の充電時間を大幅に短縮する、充電電力最大700 kWのハイパワー充電インターフェースが提供されます。AC充電インレットとGB/T充電インレットに加え、あらゆる地域やアプリケーションに対応した包括的な製品ラインアップを揃えています。

特長 車両用充電インレットの機能・性能の特徴をご覧ください

CCSおよびAC充電インレット
湿気や汚れから保護された、充電フラップが開いた状態の電気自動車用充電インレット
ハイパワー充電で充電される車両
CHARX connect車両用充電インレット向け高精度温度センサテクノロジ
車両用充電インレットの取付け
CCSおよびAC充電インレット

CHARX connect universal CCS充電インレットとAC充電インレットの関連する外形寸法とねじ取付け形状は同一です。これにより、船からバイクまで、ターゲット市場にかかわらず、各電気自動車用に同じ設置スペースを計画することが可能になります。

湿気や汚れから保護された、充電フラップが開いた状態の電気自動車用充電インレット

当社の車両用充電インレットは、最適化されたスマートなシールシステムで、ISO 20653に準拠した試験に合格しています。

包括的なIP6K7およびIP6K5の保護等級
すべての充電インレットは、包括的なIP6K7およびIP6K5の保護等級が特長です。そのため、ほこりの侵入、水深最大1メートルの水、水滴、接触に対してあらゆる方向から保護されています。これは、充電フラップが開いているときでも、車両内に設置された部分と、外側の前面エリアの両方に該当します。

前面エリアのIP6K6KおよびIP6K9K
さらに、前面エリアは、保護キャップを所定の位置に装着した状態でも開いた状態でも、IP6K6KおよびIP6K9Kの保護等級に準拠して、高圧洗浄または水蒸気噴射洗浄、ほこりの侵入などから保護されています。

充電プロセス中
充電コネクタが挿入されている場合、車両用充電インレットの前面エリアの保護等級は、挿入してロックした充電コネクタの保護等級に対応し、規格でIP44と指定されています。この場合、前面エリアはすべての面が水滴から保護され、直径1.0 mm以上の固形異物、ワイヤによるアクセスからも保護されています。

ハイパワー充電で充電される車両

当社のCHARX connect universal CCS充電インレットは、あらゆるタイプの電気自動車の急速充電に対応するハイパワー充電(HPC)テクノロジを車両側で使用できるようにします。

導体断面積が最大120 mm²であるため、CCS充電インレットを使用して電気自動車を375 Aで永久に充電を行うことができます。周囲温度や、車両内のケーブル敷設方法、アプリケーションに応じた充電プロファイルなどの条件によっては、ブーストモードで最大700 kW(>700 A/1,000 V)の高い充電出力で、電気自動車を短期間充電することも可能です。

CHARX connect車両用充電インレット向け高精度温度センサテクノロジ

ACコンタクトのPTCチェーン(最大80 Aの充電)
ACエリアのPTCセンサテクノロジは、それぞれが1つのコンタクトに配置された一連の抵抗器で構成されています。それぞれの抵抗値を検出することで、限界温度を超えた場合に安全なシャットダウンが可能になります。

DCコンタクトのPt 1000センサ(最大700 Aの充電)
DCエリアでは、大電流での充電が行われるため、正確な温度測定が必要となります。両方のDCコンタクトにPt 1000センサが配置されており、温度を非常に正確に測定することができます。評価された測定データに基づき、要求されたDC充電電流を車両が動的に制御することができます。コンタクトでの限界温度+90°Cを超過した場合、即時シャットダウンが開始されます。

当社の車両用充電インレットの正確な温度センサテクノロジは、充電プロセス中に高い安全性を確保します。また、DCコンタクトと高圧ケーブルとの間の最適化された接続テクノロジにより、システムの加熱も最小化されます。

車両用充電インレットの取付け

当社は信頼できるパートナーとして、自動車業界のお客様の高い品質要件にお応えします。現在、当社はこのノウハウを他のあらゆるタイプの電気自動車に応用しています。バス、路面清掃車、ブルドーザー、鉱山車両、輸送車両、スポーツタイプのスノーモービルにも。

当社のCHARX connect universal車両用充電インレットは、関連規格に準拠しています。

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

PHOENIX CONTACT E-Mobilityは、IATF 16949に準拠して認証取得済みです。

CHARX connect universal充電インレットは、10,000回を超える挿入サイクルの長寿命の実績があります。

材料の使用を慎重に考慮した結果、非常に堅牢な製品になりました。そのためCHARX connect universal充電インレットは、雪の中や海、ほこりや泥のある環境、あるいは屋外の高温エリアなどの、非常に過酷な環境条件下でのアプリケーションにも適しています。そのため当社の充電インターフェースは、オフロード車両、船舶、移動機械に特に適しています。

参考事例 当社のCCS充電インレットをご利用いただいているお客様の成功事例

BMW社のロゴ入り電気自動車
BMWグループは、プレミアムE-Mobilityを提供するリーディングカンパニーの一つです。2017年より、BMWとMINIブランドの完全電動モデルに、当社の車両用充電インレットを搭載し、便利な急速充電を促進しています。(画像:© BMW Group)
Hevtec社とJunttan社 – 世界初の電動杭打ち機
Hevtec社は、移動機械向けの電気およびハイブリッドドライブトレーンの開発、統合、インテリジェントな制御を専門とする、フィンランドのエンジニアリング企業です。同社は、Junttan社製の世界初の電動杭打ち機の電化を完了しました。ここでは当社のタイプ2 CCS車両用充電インレットが使用されています。
フエニックス・コンタクトのCCS車両用充電インレットを備えた電動掘削機
スイスのSUNCAR社は、建設機械やユーティリティビークルの電動化を専門としている企業で、独自の電動掘削機も製造しています。SUNCAR社は、ドイツの建設機械メーカーであるKTEG社と協力し、数ある車両の中でも特にKTEG ZE135電動掘削機を電動化しました。その充電インターフェースとして、当社のハイパワー充電対応のCCS充電インレットが使用されています。
EVUM Motors aCar – ロゴ入り建設車両
バイエルン州(Bavarian)のEVUM Motors GmbH社は、地方自治体、農業、林業向けのバッテリー式バン「aCar」を提供しています。安定して堅牢なユーティリティビークルには、高いIP保護クラスで過酷な使用環境に最適な当社のCCS充電インレットが搭載されています。
Audi社のロゴ入りe車両
このドイツメーカーは、技術的なパイオニアであり、電気自動車のプレミアムカー部門において欧州で最も成功しているブランドの一つです。Audi社をはじめとするVWグループのその他ブランドに、お客様専用の充電インレットを供給しています。
Normet SmartDriveのロゴ入り鉱山車両
フィンランドに本社を置くグローバルテクノロジ企業であるNormet社は、トンネル建設、地下採掘、露天掘り用の革新的なバッテリー式電気自動車を製造しており、そのすべてに当社の超急速充電用CCS充電インレットを搭載しています。
Designwerk社のロゴ入りトラック
スイスのDesignwerk Technologies AG社は、カスタム指定の電気トラックを専門に製造している会社です。最大680 hpの大型トラックには、最大1,000 kWhのバッテリーが搭載されています。当社のCCS充電インレットは、それらを急速充電するために使用されます。
橋の上にあるロゴ入りのEbusco社の電気バス
オランダのメーカーEbusco社は、電気バスを製造しています。旅客輸送においても、市場では、航続距離が長く、移動中にすばやく充電できることが求められています。これが、Ebusco社が、最大500 kWで短期間の充電に使用できる当社の車両用充電インレットを採用している理由です。
Flux Mobility社のe車両、CCS充電インターフェース付き
スイス企業のFlux Mobility社は、排出ガスの出ない革新的なドライブテクノロジを備えた高品質の軽量ユーティリティビークルを開発し、特殊車両を電動化しています。その際、当社のCCS充電インレットと、ディーゼル車の即時置換えを可能にする柔軟なプラットフォームコンセプトが使用されました。
レース場でのStard社のロゴ入り電気レーシングカー
研究開発会社であるSTARD社は、オーストリアのStohlグループに属し、モータースポーツ用レーシングカーの電動化を専門に手掛けています。当社のジェット防水・防塵CCS充電インレットは、eラリー車両の超急速充電に使用されます。
Bucher Municipal社の車両用充電インレットを搭載した清掃車
Bucher Municipal社は、公共および民間の交通区域における清掃・除去作業向けの、革新的で持続可能な車両と装置を提供するリーディングカンパニーです。2016年、Bucher Municipal社は世界初の完全電動式コンパクトスイーパーを市場に投入しました。Bucher Municipal社は、フエニックス・コンタクトの車両用充電インレットにより、国際的な充電規格に対応しています。
フエニックス・コンタクトによるAll Electric Society Parkでの電気バス
1882年設立の自動車メーカーであるスイスの家族経営企業、HESS AG社は地域輸送のための革新的な電気バスを製造しています。HESS社はフエニックス・コンタクトのCCS車両用充電インレットを採用しています。
フエニックス・コンタクトのCCS充電インレットが装備されたVerge製バイク
フィンランドの企業Verge Motorcycles社は、特許取得のモータテクノロジで、先進の電動バイクを製造しています。当社のCCS充電インレットを使用することで、最大350 kmの走行距離に対応する、35分以上の急速充電容量が可能です。
CHARX CCS充電インレットを備えたSolaris社の電気バス
Solaris社は欧州有数の市内バスおよび長距離バスのメーカーです。同社は、排出ゼロの車両、すなわち電気自動車、水素自動車、トロリーバスの開発に重点を置いています。Solaris社の車両は欧州その他の33か国、850の都市で使用されています。同社のバスは、その品質とイノベーションに対する複数の賞を受賞しており、安全な急速充電のためにCHARX CCS充電インレットを備えています。
Sunreef Yachts社とCHARX CCS充電インレット
Sunreef Yachts社は、ラグジュアリーセーリングヨットおよびカタマラン・ヨットの世界有数のデザイナーおよびメーカーです。建造されるすべてのカタマラン、すべてのモーターヨット、すべてのスーパーヨットは、オーダーメイドです。豪華さ、スタイル、快適さを確保するために、各ヨットは考え抜かれたデザインのビジョンであり、それが形となって実現しています。フエニックス・コンタクトのCHARX connect universalを選択することは、充電品質とユーザーの利便性を高めるための投資となります。

CCS充電インレットの技術的特徴

タイプ2 CCS充電インレットを備えた電動掘削機

オフロードでの使用に最適化されたCCS充電インレット あらゆるタイプの電気自動車に汎用的に使用

自動車から建設機械や船舶まで、電動化はあらゆる車両で急速に進歩しています。短い充電時間と高レベルの安全性は、E-Mobilityへの切り替えを実現するための前提条件であり、これらはスケジュールの厳しい物流でのみ必要とされているわけではありません。
当社の車両用充電インレットは、厳しい安全・品質基準に準拠しながら、最大700 kWの超急速充電という、両方の要件を満たします。汎用的に使用でき、既に次の分野の車両で使用されて成功しています:

フエニックス・コンタクトのタイプ2 CCS車両用充電インレットを搭載したEVUM Motors aCar
  • 乗客および物資輸送:バス、トラック、セミトレーラー、配達用トラック
  • 林業および農業:トラクタ、ヤードローラー、移動機械、運搬装置
  • 建設および採掘:掘削機、ホイールローダー、ダンプカー、地下作業用LHD(大型ヘリカル装置)
  • 海洋:フェリーとモーターボート
  • 雪上車:スノーモービル、除雪車、無限軌道車
  • 貨物物流:空港、港、産業内の物流車両
  • 都市および地方自治体:自治体、清掃、廃棄、および緊急車両
  • 自家用車:自動車、バイク、キャンピングカー
3Dビュー

すべての詳細を3Dで

製品の詳細をハイレベルでご覧いただけます。ズーム機能や回転機能を利用して、タイプ2 CCS車両用充電インレットをあらゆる角度からご覧いただけます。

車両用充電インレットのCADと技術データ

CCSタイプ1車両用充電インレット
タイプ2 CCS車両用充電インレット
GB/T DC充電インレット
タイプ1 AC充電インレット
タイプ2 AC充電インレット
CCSタイプ1車両用充電インレット

タイプ1 CCS車両用充電インレットは、北米および韓国で電気自動車と移動機械に使用されています。取付け寸法はタイプ2のCCS充電インレットと同様です。標準ケーブル長は2 mです。その他のケーブル長も別途指定可能です。

アクチュエータ

  • ロックアクチュエータの電源電圧:12 V

温度センサテクノロジ

  • DCコンタクトのPt 1000センサ
  • ACエリアのPTCチェーン

DC性能クラス

  • DC導体断面積:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • 充電電流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 最大充電電流:250 A、500 A、および500 A超
  • ブーストモード*での最大充電電力:
    • DC導体断面積が35 mm²の場合250 kW(250 A/1,000 V)
    • DC導体断面積が70 mm²および95 mm²の場合500 kW(500 A/1,000 V)
    • DC導体断面積が120 mm²の場合500 kW超(>500 A/1,000 V)

AC性能クラス

  • AC導体断面積:6 mm²または16 mm²
  • 位相の数:単相
  • 充電電流:48 Aまたは80 A
  • 充電電力:12 kW(48 A/250 V)または20 kW(80 A/250 V)

** ブーストモードは、充電プロセス中に短時間で達成できる最大の充電電力を示します。可能な期間は環境条件と車両への取付けタイプにより異なります。詳細については、こちらからダウンロード、または当社の製品ページからご覧いただける技術データシートをご参照ください。*

各種言語での詳細情報、すべての技術的詳細、CADおよびデータシートは、当社オンラインショップの製品ページからダウンロードできます。

製品リストへ
タイプ2 CCS車両用充電インレット

タイプ2 CCS車両用充電インレットは、欧州、オーストラリア、グリーンランド、インド、サウジアラビア、南アフリカ、南米その他の国々で電気自動車や移動機械に使用されています。設置寸法はタイプ1 CCS充電インレットと同じです。標準ケーブル長は2 mです。その他のケーブル長も別途指定可能です。

アクチュエータ

  • ロックアクチュエータの電源電圧:12 Vまたは24 V

温度センサテクノロジ

  • DCコンタクトのPt 1000センサ
  • ACエリアのPTCチェーン

DC性能クラス

  • DC導体断面積:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • ブーストモードの充電電流:250 A、500 A、最大700 A
  • 連続充電電流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V

AC性能クラス

  • AC導体断面積:6 mm²
  • 位相の数:単相または三相
  • 充電電流:32 A
  • 充電電力:単相8 kW(32 A/250 V)または三相26 kW(32 A/480 V)

** ブーストモードは、充電プロセス中に短時間で達成できる最大の充電電力を示します。可能な期間は環境条件と車両への取付けタイプにより異なります。詳細については、こちらからダウンロード、または当社の製品ページからご覧いただける技術データシートをご参照ください。*

各種言語での詳細情報、すべての技術的詳細、CADおよびデータシートは、当社オンラインショップの製品ページからダウンロードできます。

製品リストへ
GB/T DC充電インレット

GB/T DC車両用充電インレットは、中国の電気自動車および移動機械に使用されています。標準ケーブル長は2 mです。その他のケーブル長も別途指定可能です。

温度センサテクノロジ

  • DCコンタクトのPt 1000センサ
  • AC充電インレット用PTCチェーン

アクチュエータ

  • ロックアクチュエータの電源電圧:12 V

DC性能クラス

  • DC導体断面積:35 mm²および70 mm²
  • 充電電流:125 Aおよび250 A
  • 充電電力:125 kW(125 A/1,000 V)および250 kW(250 A/1,000 V)

AC性能クラス

  • AC導体断面積:6 mm²
  • 位相:単相または三相
  • 充電電流:32 A
  • 充電電力:8 kW(32 A/230 V)および23 kW(32 A/415 V)

各種言語での詳細情報、すべての技術的詳細、CADおよびデータシートは、当社オンラインショップの製品ページからダウンロードできます。

製品リストへ
タイプ1 AC充電インレット

当社のタイプ1 AC車両用充電インレットは、北米、日本、韓国で電気自動車と移動機械に使用されています。外形寸法とねじ接続形状は、タイプ2 AC充電インレットと同様です。標準ケーブル長は2 mです。その他のケーブル長も別途指定可能です。

アクチュエータ

  • ロックアクチュエータの電源電圧:12 V

温度センサテクノロジ

  • PTCチェーン

AC性能クラス

  • AC導体断面積:6 mm²または16 mm²
  • 位相の数:単相
  • 充電電流:48 Aまたは80 A
  • 充電電力:12 kW(48 A/250 V)または20 kW(80 A/250 V)

製品リストへ
タイプ2 AC充電インレット

当社のタイプ2 AC車両用充電インレットは、欧州、オーストラリア、グリーンランド、インド、サウジアラビア、南アフリカ、南米、その他の国々で電気自動車と移動機械に使用されています。外形寸法とねじ接続形状は、タイプ1 AC充電インレットと同様です。標準ケーブル長は2 mです。その他のケーブル長も別途指定可能です。

アクチュエータ

  • ロックアクチュエータの電源電圧:12 Vまたは24 V

温度センサテクノロジ

  • PTCチェーン

AC性能クラス

  • AC導体断面積:6 mm²
  • 位相の数:単相または三相
  • 充電電流:32 A
  • 充電電力:単相8 kW(32 A/250 V)または26 kW(32 A/480 V)

各種言語での詳細情報、すべての技術的詳細、CADおよびデータシートは、当社オンラインショップの製品ページからダウンロードできます。

製品リストへ
直接製品ページへ
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください

当社の製品ページでは、充電規格、充電電力、ケーブル長、充電電流、インターロックアクチュエータで検索条件を絞り込むことができます。

製品へ
CHARX connect汎用車両用充電インレット
CHARX control vehicle - 車両用充電コントローラ

電気自動車用の充電コントローラ

CHARX control vehicleは、CCS充電インレット経由での電気自動車のDC充電を可能にするスタンドアロン型の車両用充電コントローラ(EVCC)です。このコントローラは、DC充電ステーションと電気自動車間のPowerline(PLC)経由の高レベル通信を処理します。

カスタム指定ソリューション


OEM向けにカスタマイズされた車両用充電インレット

シリーズ車両用にカスタマイズされた充電インレット

多くの主要なOEM自動車メーカー向けに、当社では既にIATF 16949準拠の自動車産業の厳しい要件を満たすカスタム指定の車両用充電インレットを開発しています。
当社では、次のようなお客様のシリーズ車両の要求に沿った機能を統合または開発します。

  • 充電インレットを車両用設置スペースにカスタマイズで組込み
  • LEDインジケータと照明
  • 追加の操作部品
  • 充電コネクタおよび充電フラップのインターロック
  • 車両の充電曲線に合わせた高精度温度測定を含むインテリジェントな冷却コンセプトの統合

詳しくはお問い合わせください。

トランク収容用モバイル充電ケーブル

お客様の車両に装備するモード3充電ケーブル

車載装置またはアクセサリのラインアップの一部として、車両に適合するAC充電ケーブルをお客様に提供してください。デザイナー充電ケーブルCHARX connect comfortと低価格のCHARX connect ecoバージョンのどちらかをお選びいただけます。充電ケーブルを輸送してトランクに安全に収容するための高品質の輸送バッグがあります。ご要望に応じて、車両のブランディングに合わせて、充電ケーブルやバッグをロゴ入りでカスタマイズすることができます。

Eペーパ-で詳細をご覧ください
新しいE-Mobilityパンフレット

電気自動車と充電インフラ向けの当社の幅広い充電テクノロジを160ページ以上にわたりご紹介します。また、当社に関してお伝えしたい情報をすべてご紹介し、充電テクノロジの基本原理をご説明しています。

Eペーパーを見る
印刷版およびタブレット上のEペーパーでのE-Mobilityパンフレット

お客様専任担当者

電気自動車用コンポーネントに関するあらゆるお問い合わせを承ります

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インレットや車両用充電コントローラについて、ご遠慮なくお問い合わせください。お電話またはEメールをお待ちしております。
ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州のシーダー=シュヴァレンベルク(Schieder-Schwalenberg, North Rhine-Westphalia)にあるPhoenix Contact E-Mobility本社

Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー

Phoenix Contact E-Mobilityは2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界の従業員は800人を超え、33,200 m²を超える敷地面積に25の製造ラインを有し、ネットワーク化された充電インフラの開発と、車両の電動化向けに、500を超える製品を提供しています。また同社は、IATF認証を取得し、自動車産業の高品質要求事項を満たしています。