制御盤構築の専用調査

制御盤構築で直面している課題は何ですか。主要な業界調査資料の第2部では、貴重な知見と主要な数値データを提供しています。
端子台を手に持つ人
制御盤の製造現場でのミーティング

ドイツにおける制御盤構築の詳細レビュー

ドイツにおける制御盤構築は現在、大きな変革期を迎えています。しかし、これは業界にとって具体的に何を意味し、現在の状況はどうなっているのでしょうか。熟練作業者の不足による産業への影響はどの程度出ていますか。どの製造プロセスが主になっていますか。企業はどのようなトレンドや課題に直面していますか。

2024年、ルール大学ボーフム(Ruhr University Bochum)とフエニックス・コンタクトとの共同研究の一環として、ドイツの制御盤構築産業の最新テクノロジに関する調査が実施されました。前述の質問事項に対する回答を提供するものです。

主な特長

  • 独占的な最新の産業に関する知見を入手
  • [x]トレンドと開発の全体像についての概要を把握
  • [x]ベンチマークの機会を活用

科学的調査のデザイン

❯ 参加企業:50社
❯ 産業:工作機械、システム製造、制御盤構築
❯ 方法:オンサイトインタビュー
❯ インタビュー時間:120~180分
❯ プロセス:工場見学と、General Manager、Head of Production、Head of Engineeringへのインタビュー

調査内容と、調査の既に公開されている部の概要 調査結果は三部構成で発表されています。既に公開されている第1部は、ここからダウンロードできます。また、第3部ではさらなる知見と結果が期待できます。

制御盤の前にいる人
端子台を持つエンジニア
デジタル対応の作業者アシストシステムでワイヤを準備する作業者
制御盤の前にいる人

❯ 現在のドイツにおける制御盤構築はどのような状況ですか。
❯ 制御盤構築に携わる企業が直面している課題は何ですか。
❯ 特定できる技術的および戦略的なトレンドは何ですか。
❯ 制御盤構築会社はどのように分類されますか。
❯ 平均収益と従業員数はどれくらいですか。
❯ 輸出入はどれくらい重要ですか。

この調査の第1部をまだお読みになっていませんか。それなら今すぐダウンロードしてください。

第1部をダウンロード
端子台を持つエンジニア

❯ コンフィグレーションとエンジニアリングの現状はどうなっていますか。
❯ これらの分野で制御盤構築者が直面する課題は何ですか。
❯ 社内で最もキャパシティのボトルネックがあるのはどの分野でしょうか。
❯ どのシステムとソフトウェアソリューションが使用されていますか。
❯ 社内や顧客との情報共有はどのように行われていますか。

デジタル対応の作業者アシストシステムでワイヤを準備する作業者

❯ 製造現場ではどのような組織形態が主流ですか。
❯ さまざまな製造プロセスにおける最新テクノロジは何ですか。
❯ これらの分野で制御盤構築者が直面する課題は何ですか。
❯ どのような設備、機械、工具が使用されていますか。
❯ プロセスはどの程度デジタル化され、自動化されていますか。

ドイツにおける制御盤構築
第2部:コンフィグレーションとエンジニアリング

コンフィグレーションとエンジニアリングの分野での課題の概要をご確認ください。調査の第2部を今すぐダウンロードして、有用な知見を入手してください。

今すぐダウンロード
モニターで調査の結果を分析する人