信号扱所とリレーベースの踏切制御システムの通信 従来型の踏切のある電子的信号扱所をネットワーク化しましょう。鉄道インフラの段階的な最新化に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。

バリアと列車のある踏切

アプリケーション

リレー信号扱所を電子式信号扱所にアップグレードする場合、リレーテクノロジにより踏切は動作可能な状態となっている可能性があります。こうしたシナリオでは、リレーテクノロジとデジタルテクノロジは確実に相互通信が可能でなければなりません。これは、データ伝送について高い需要をもたらしています。

ソリューション

踏切におけるリレーテクノロジ採用の電子的信号扱所

踏切におけるリレーテクノロジ採用の電子的信号扱所のネットワーク化

フエニックス・コンタクトは、この目的のため、SIL 3認証取得済みのモジュール型通信ソリューションを提供しています。標準バスシステムに基づいたもので、安全で簡単な統合を確保します。6.5 km超の範囲で、過酷な状況においても確実にデータ通信を行えます。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
オートメーションと通信技術

鉄道インフラ向けのオートメーションと通信技術

適切な製品の詳細: