信号扱所と線路用の電源 当社のコンパクトな電源ソリューションは、屋内および屋外における鉄道用システムへの使用に最適です。鉄道インフラのシステムの可用性に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。
アプリケーション
リレー信号扱所から電子またはデジタル信号扱所への移行により、電源ソリューションに対する新たな要件が生まれました。LEU(lineside electronic units)などの追加部品を統合するか、従来型の制御コマンドとセーフティテクノロジをフォールバック戦略として維持する必要があります。多くの場合、パワーグリッドや架空線などのさまざまなソースからの冗長電源入力を実装する必要があります。また、屋内および屋外の両方の設備に適したソリューションも必要です。
これまで、電源は集中型信号扱所向けに設計されていました。この目的で使用する機器は、変更された要件を満たしていません。
ソリューション
鉄道要件向けの当社の電源製品ラインアップ
フエニックス・コンタクトは、コンパクトなデザインに最大限の信頼性を組み合わせた電源システムを開発しています。これらはデジタル信号テクノロジの追加要件にも最適で、すべての関連鉄道規格に準拠し、干渉に対する耐性と環境からの影響に対する堅牢性が特長です。