信号ボックスの制御盤に雷保護を後付け 信号扱所の最新化に当たり、コンパクトなサージ保護を組み込みましょう。鉄道インフラの最新化に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。

稲光を背景にした、線路の隣の鉄道用信号伝達システム

アプリケーション

リレー信号扱所が電子信号扱所に変更された場合、多数の繊細な電子機器がシステムテクノロジに統合されます。これらは過渡的な過電圧などの環境の影響から保護される必要があります。そのため、最新化においては雷保護を提供するサージ保護機器がきわめて重要となります。

既存の制御盤を利用し続ける必要がある場合、オペレーターはしばしばスペースの問題に直面します。屋外設備は特に、利用可能なスペースが非常に限られており、制御盤の完全な交換には非常にコストがかかります。

ソリューション

制御盤内のCLIXTRAB

CLIXTRABは既存の制御盤に組込み可能

フエニックス・コンタクトは、CLIXTRABによって従来の端子台と同じ大きさのスペースしかとらず、追加のスペースが不要な雷保護を提供しています。追加のスペースは必要ありません。これによって、利用可能なスペースを最適に使用し、電子信号扱所を保護し、システムの可用性を向上させることができます。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
鉄道インフラ用雷保護とサージ保護

鉄道インフラ用雷保護とサージ保護

適切な製品の詳細: