信号テクノロジにおけるネットワークの保護 鉄道インフラにおける通信およびデータネットワークを不正アクセスから保護しましょう。安全な鉄道運用に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。

鉄道インフラにおけるぼやけたトンネルの画像

アプリケーション

鉄道インフラでは、デジタル化が進むにつれて、ますます多くの通信ネットワークとデータネットワークがセットアップされています。制御コマンドと信号テクノロジの重要な分野ではなく、遠隔診断やエネルギーとシステムの監視に使用されますが、それでもネットワークは不正アクセスから保護する必要があります。結局、これらのシステムも円滑な鉄道運行に必須であり、二次システムから重要なシステムにアクセスするのに使用されることがあります。

システムアーキテクチャの分散化が進むにつれて、それらを確実に保護することがさらに困難になります。データネットワークは高度に分岐され、屋外設備にまで延長されている場合もあります。ネットワークに接続されているすべてのシステム部品を現場における不正アクセスから保護することは不可能です。

ソリューション

信号テクノロジにおける、不正アクセスから保護されたシステムネットワーク

信号テクノロジにおけるシステムネットワークの、不正アクセスからの保護

フエニックス・コンタクトのセキュリティルーターは、インフラシステムのセキュリティバックボーンであり、集中型と分散型の両方の不正アクセスに対して必要な保護を提供します。また、産業用スイッチが接続された部品とルーター間の安定した安全なネットワーク接続を確保します。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
オートメーションと通信技術

鉄道インフラ向けのオートメーションと通信技術

適切な製品の詳細: