リーン生産とは リーン生産の核となるのは、「可能な限り少なりリソースを使って、可能な限り最大の付加価値を生むにはどうしたらよいか」という課題です。
簡単な概要
リーン生産はトヨタ生産方式(TPS)に由来する方針および方法論です。目標は、製造コストを削減し、製品の品質を向上させるため、効率を最大化し、継続的に無駄を最小化することにあります。この方式は、多大な影響を及ぼす力があることが証明されています。現在では、この方式は広範な産業において利用されています。
リーン生産の5原則
リーン生産は、製造プロセス全体にかかわる5つの原則に基づいています。
- 顧客価値の定義:無駄を省くため、顧客が本当に価値を置く対象を理解する。
- 価値の流れを決定:すべての手順を分析し、価値を付加しない活動を排除する。
- フロー原則の実施:ボトルネックのない継続的で中断のない製造フローを実現する。
- プル型生産方式(後工程引取方式)を確立:実際の需要のみに基づいて生産を行い、在庫を削減する。
- 継続的改善:効率と顧客のメリットのため、プロセスを継続的に最適化する。
リーン生産の特長
リーンメソッドのアプリケーションは、単なるコスト削減にとどまらない多大な特長を提供します。
効率向上
プロセスや手順の継続的改善により、生産性が向上し、廃棄物を最小化できます。これによって企業は市場の変化により迅速に対応し、競争力を強化することが可能です。
品質の向上
顧客価値に注目点をシフトし、エラー源を除去することで、製品品質を大幅に改善することができます。こうした結果は多くの場合、「全社的品質マネジメント(TQM)」や「ポカヨケ」を活用することで実現できます。
コスト削減
無駄を削減することにより、製造および保管におけるコストを大幅に削減できます。「ジャストインタイム生産」は、在庫を削減し、材料の流れを向上させるのに役立つ重要な要素です。
従業員満足度
意思決定プロセスや継続的な改善策に従業員を関与させれば、モチベーションにあふれた作業環境が生まれます。従業員に対し、プロセス最適化のための自分のアイデアを生かす機会を与えることで、イノベーションを育む企業文化を促進することができます。
環境上のメリット
リソースの使用効率を向上させることで、サステナビリティに対し多大な貢献を果たせます。材料の消費量と廃棄物を削減することで、企業の環境パフォーマンスを改善することができます。
リーン生産戦略の実施
リーン生産の実施を成功に導くためには、戦略的な手法と入念な計画立案が必要となります。実施に当たって不可欠な手順を以下に示します:
経営陣のコミットメントとトレーニング
第1歩は、経営陣がリーン生産へのコミットメントを実証し、すべての従業員がトレーニングを受けることです。
プロセスの最適化とバリューチェーン分析
バリューチェーン分析を実施することで、企業は自社の既存のプロセスを徹底分析し、無駄を特定できます。この分析が、目標を絞った改善策の策定と実施の基礎となります。
リーンツールの実施
「ジャストインタイム生産」用の「カンバン」方式、現場組織向けの5S、プロセス改善用のシックスシグマなど、リーン生産を支援するツールや技術は多数あります。
進捗状況の継続的監視
リーン生産方式の実施の成功を確保するためには、効率の継続的監視と改善プロセスの定期的なレビューが不可欠です。生産プロセスのパフォーマンスを確認する上では、分析ツールやKPI(重要業績評価指標)が貴重な知見を提供してくれます。
順応性とイノベーションへの意欲
リーン生産を成功につなげられるかどうかは、変化する市場環境に順応し、新しいテクノロジを活用する各企業の能力によって左右されます。例えば、IoT(Internet of Things)などのIndustry 4.0テクノロジを統合することで製造現場における透明性と効率をさらに向上させることができます。
課題とソリューション
リーン生産のメリットは多大なものですが、実施に当たっては、多くの企業が課題に直面します。
文化的抵抗
既存の作業方法を変更する場合、企業は往々にして抵抗に直面します。解決策は、オープンなコミュニケーションを行える文化を醸成し、積極的に従業員を関与させることです。
初期コスト
実施の初期段階では、投資が必要となる場合もあります。ただし、多額の投資を行わなくても改善を達成できます。身近な成功例を重ねる段階的実施を計画すれば、ROIを最大化し、長期投資への道を開くのに役立ちます。
専門知識の欠如
継続的なトレーニング、および経験豊富なリーン生産のプロフェッショナルを採用することは、リーン原則の実施を成功させる上できわめて重要な要素となります。
ポイント:
リーン生産とは、品質、コスト、顧客満足の面で卓越した結果を生むことが可能な、継続的改善および効率向上のための企業の方針です。リーン生産と継続的な最適化を実施することにより、企業は持続可能な成功と競争力のある市場位置の確保に向けた道を開くことができます。